Qualitativ hochwertige Normalien von Meusburger bilden die verlässliche Grundlage im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.
Gruppenfilter
Temperiersysteme
Alle Untergruppen
Kupplung mit Schlauchtülle 90°, verschließend, System USA

E 2364

Kupplung mit Schlauchtülle 90°, verschließend, System USA

E 2364 E 2364 E 2364
> Max. Betriebsdruck:
15 bar
Klicken Sie auf den Preis, um  +  Stk zu bestellen 
l1 l2 d3 d4 d1 d2 Nr. /No. EUR/1

   
 
  Stückliste Stk CAD  
 
 
 
 
 
 
 
CAD - Übergabe