Qualitativ hochwertige Normalien von Meusburger bilden die verlässliche Grundlage im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.
Gruppenfilter
Temperiersystem
Alle Untergruppen
Kupplung mit
Außengewinde 90°

E 2224

Kupplung mit
Außengewinde 90°

E 2224 E 2224 E 2224
> Max. Betriebsdruck:
15 bar
Klicken Sie auf den Preis, um  +  Stk zu bestellen 
SW1 SW2 l1 l2 d3 d4 d1 d2 Nr. /No. EUR/1

   
 
  Stückliste Stk CAD  
 
 
 
 
 
 
 
CAD - Übergabe