Qualitativ hochwertige Normalien von Meusburger bilden die verlässliche Grundlage im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.
Gruppenfilter
Temperiersystem
Alle Untergruppen
Kupplung mit Schlauchtülle 45°

E 2202

Kupplung mit Schlauchtülle 45°

E 2202 E 2202 E 2202
> Max. Betriebsdruck:
15 bar
Klicken Sie auf den Preis, um  +  Stk zu bestellen 
l1 l2 d3 d4 d1 d2 Nr. /No. EUR/1

   
 
  Stückliste Stk CAD  
 
 
 
 
 
 
 
CAD - Übergabe