Qualitativ hochwertige Normalien von Meusburger bilden die verlässliche Grundlage im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.
Formenbau

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria
T+43 5574 6706 - 0
F+43 5574 6706 - 11
[email protected]
www.meusburger.com
Change Language:  
Neu
Willkommen im nächsten Level
Steigen Sie jetzt ein ins neue Meusburger Portal und entdecken Sie die zahlreichen Vorteile!

» Mehr...
Neu
Längenerweiterung smartFILL EH 4000
Unsere Einzeldüse smartFILL gibt es in weiteren Standardlängen. Profitieren Sie somit von mehr Flexibilität bei der Düsenauswahl.

» Prospekt» Produkte
Neu
Zentrierflansch-Adapterring E 1398
Dieser Adapterring ermöglicht eine einfache Adaption von Bestandswerkzeugen auf unterschiedliche Maschinengrößen.

» Prospekt» Produkte
Neu
Hydraulikkupplungen E 720xx
Die Hydraulikkupplungen sorgen für tropffreies und sauberes Entkuppeln und können bei bis zu 200 °C eingesetzt werden.

» Prospekt» Produkte
Neu
Größenerweiterung Schrägauswerfer E324x
Die gehärteten Schrägauswerfer sind auf Endmaß geschliffen und in neuen Durchmessern und Querschnitten ab Lager erhältlich.

» Prospekt» Produkte
Neu
Düsenspitze EH 4304
Profitieren Sie dank der Beschichtung von einer höheren Oberflächenhärte und geringerem Verschleiß.

» Prospekt» Produkte
Neu
Sortimentserweiterung Heißkanaltechnik
Das Sortiment an standardisierten Heißkanalkomponenten wurde um einige Ersatzteile ergänzt.

» Prospekt» Produkte
Neu
Umlenkblech, selbstsichernd E 2104x
Durch die Klemmstege ist das Umlenkblech selbstsichernd. Dank der Kerben in der Bohrung lässt es sich einfach positionieren.

» Prospekt» Produkte
Neu
Erweiterung diverser Auswerfer
Unser umfangreiches Sortiment an Auswerfern haben wir um zahlreiche Durchmesser und Längen erweitert.

» Prospekt» Produkte
Neu
Größenerweiterung Normstäbe
Wir haben unser Sortiment um mehr als 350 neue Varianten erweitert.

» Prospekt» Produkte
Neu
thermoFILL, schiebedicht EH 4160
Die neue Verteilerdüse thermoFILL EH 4160 lässt sich besonders bei Caps & Closures in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzen.

» Prospekt
Neu
Schutzkappe für Anschlussnippel E 20380
Die Schutzkappe verhindert das Auslaufen von Restwasser aus dem Spritzgusswerkzeug. Passende Systeme: EU, USA und RPL-Stäubli

» Prospekt» Produkte
Neu
Angussdüse 1°, rostfrei E 16009
Die Angussdüse eignet sich optimal für den Einsatz im Reinraum und ist mit der Angussdüse E 1600 austauschbar.

» Prospekt» Produkte
Neu
Erweiterung Anschlagplättchen E 1500
Die neuen Stärken 6 und 8 mm für Anschlagplättchen mit ø 30 erleichtern Ihnen die Auswerferauswahl.

» Prospekt» Produkte
Neu
Anschlussklemme Rohrheizkörper EH 5220
Auch die einzelne Anschlussklemme ohne Verkabelung kann nun ganz einfach über unseren Shop bezogen werden.

» Prospekt» Produkte
Neu
Führungssäulen ohne Schmiernuten E 1002
Die Säulen geben optimalen Halt in der Führungsbohrung und sind auf unser Plattensortiment abgestimmt.

» Prospekt» Produkte
Neu
Neue Zwischenplatte F 65
Unsere neue Zwischenplatte F 65 ist mit Bearbeitungszugabe in den Führungsbohrungen ausgestattet.

» Prospekt» Produkte
Neu
Monokupplungen, RMI-Stäubli E 283xx
Die Monokupplungen sind in den Nennweiten DN 6, 9 und 12 mm verfügbar. Die hohen Durchflussraten sorgen für effiziente Kühlung.

» Prospekt» Produkte
 
Durchflussverteiler
Dank unserem kompakten Durchflussverteiler haben Sie die Zykluszeit und Produktqualität jederzeit im Griff.

» Prospekt» Produkte
 
Sortimentserweiterung O-Ringe
Wir haben unser Sortiment an O-Ringen um 98 neue Größen erweitert.

» Prospekt» Produkte
 
Verschleißeinsätze
Um empfindliche Konturbereiche einfach wiederherstellen zu können, bieten sich unsere Verschleißeinsätze bestens an.

» Prospekt» Produkte
 
Erweiterung Regelgeräte
Wir erweitern den profiTEMP IM und den profiTEMP TM jeweils um die Steckerbelegung 620 (Euromap 14) mit 8 Zonen.

» Prospekt» Produkte
 
Innovativer Winkelanschluss E 20870
Diese Edelstahlvariante ist in den Gewindeausführungen M10x1, G 1/8" und G 1/4" erhältlich.

» Prospekt» Produkte
 
Winkel-Temperatursensor
Speziell für Heißkanalsysteme bieten wir jetzt den passenden Winkel-Temperatursensor in verschiedenen Größen als Ersatzteil an.

» Prospekt» Produkte
 
Erweiterung Anschlussnippel
Der Anschlussnippel verschließend mit Dichtmittel und dem Durchmesser 13 mm wird um die Gewindeausführung G 1/4″ ergänzt.

» Prospekt» Produkte
 
Erweiterung Einzelnadelverschlussdüse
Unsere Einzelnadelverschlussdüse EH 4050 mit Düsendurchmesser 19 mm realisiert nun auch kleinste Schussgewichte ab 0,5g.

» Prospekt» Produkte
 
Heizung Düsenangussbuchse
Passend für die Einzeldüse smartFILL EH 4000 ist nun auch die Heizung der Düsenangussbuchse als Ersatzteil erhältlich.

» Prospekt» Produkte
 
Erweiterung Rundstäbe, geglüht
Ab sofort gibt es bei den geglühten Rundstäben zahlreiche weitere Zwischengrößen.

» Prospekt» Produkte
 
Stärkenerweiterung F-Platten längs
Unsere Formplatten F 50 und Zwischenplatten F 60 wurden um mehr als 200 neue Stärken ergänzt.

» Prospekt» Produkte
 
Einzeldüse easyFILL EH 4010
Wir haben unser Programm um die Einzeldüse easyFILL EH 4010 für ausgewählte Anwendungen erweitert.

» Prospekt» Produkte
 
Erweiterung PR-Rundplatten
Die Auswahl an Rundplatten wurde nahezu verdoppelt: Neue Werkstoffe, neue Durchmesser und neue Stärken sind ab Lager verfügbar.

» Prospekt» Produkte
 
Erweiterung profiTEMP TM
Das Heißkanaldiagnosegerät profiTEMP TM wurde um die Steckerbelegung 121 erweitert.

» Prospekt» Produkte
 
Erweiterung Führungselemente
Führungselemente für Formplatten erweitert, Stützbolzen mit Führungsdurchmesser bis zu einer Länge von 200 mm verfügbar.

» Prospekt» Produkte
 
Erweiterung Flachauswerfer
Erweiterung der einbaufertigen, hochpräzisen Flachauswerfer mit 2 oder 4 Eckenradien und der DLC-beschichteten Varianten.

» Prospekt» Produkte
 
Einbauteile nach Maß
Sollte Ihnen die Norm einmal nicht reichen, bieten wir viele Einbauteile auch in individuellen Ausführungen.

» Mehr...
 
Sortimentserweiterung Heißkanaltechnik
Das Sortiment an standardisierten Heißkanalkomponenten wurde um einige Ersatzteile ergänzt.

» Prospekt» Produkte
 
NE 1.2343ESUH48 - Größenerweiterung
Der speziell für den Druckguss geeignete Erodierblock NE 1.2343ESUH48 wurde um zahlreiche Größen erweitert

» Prospekt» Produkte
 
Metall-O-Ringe
Neu im Sortiment bieten wir Metall-O-Ringe zur Abdichtung zwischen schiebedichten Düsen und Heißkanal-Verteilern.

» Prospekt» Produkte
 
Kugelumlaufbuchse mit Sicherungsringen
Neu in unserem Sortiment: Kugelumlaufbuchse mit Sicherungsringen, ideal zur Montage in Einzelplatten sowie im Auswerferpaket.

» Prospekt» Produkte
 
Werkstoff-Auswahlassistent
Mit neuen Funktionen wie Filter nach Wärmeleitfähigkeit und Suchfeld für Werkstoffbezeichnungen

» Mehr...
 
Schrägauswerfer
Die Schrägauswerfereinheit E 3240 wurde um die Größe 16 erweitert und dazu passend die Kerne E 3243 und E 3245 neu aufgelegt.

» Prospekt» Produkte
 
Kompaktschieber gekühlt
Neu in unserem Sortiment ist der einzige gekühlte Kompaktschieber auf dem Markt mit langem Hub und extrem kompakter Bauweise.

» Prospekt» Produkte
 
Erweiterung um den Verteilertyp "H"
Ab sofort kann im Heißkanal-Konfigurator auch der Verteilertyp "H" mit vier Düsen ausgewählt und konfiguriert werden.

» Prospekt» Produkte
 
Neue Pflichtenheftvorlage
Kompakt zusammengefasst unterstützt Sie die neue Vorlage bestens bei der Erstellung Ihres firmenspezifischen Pflichtenheftes.

» Mehr...
 
Kundenspezifische Bearbeitung
Wir bieten individuelle Lösungen. Vertrauen auch Sie bei der kundenspezifischen Bearbeitung auf unsere Kompetenz und Erfahrung.

» Mehr...
 
Auswerfer-Konfigurator
Verlieren Sie keine Zeit dank unserem neuen Auswerfer-Konfigurator!

» Prospekt» Produkte